Lista de favoritos

Accesorios para VX25

  • Sistema de zócalo VX
    Sistema de zócalo VX

    Lo mejor de cada uno. El sistema de zócalo VX para casi cualquier aplicación de armarios. Reúne las mejores funciones de los zócalos anteriores de Rittal en un concepto modular variable, con el cual, a pesar de sus pocas piezas, es posible conseguir mayor espacio, mayor comodidad de montaje, mayor ahorro de tiempo y mayor flexibilidad.

    Más

  • Suelo
    Suelo

    Sistemas de zócalo como base estable, pies de nivelación para compensar desniveles del suelo, ruedas para una aplicación móvil. Gane espacio adicional utilizando el espacio del zócalo para alojar cables.

    Más

  • Paredes
    Paredes

    Laterales para el cierre lateral de filas de armarios, paredes de separación y estancas para la división de espacios según funciones, disyuntor/bloqueos de seguridad según el estándar UL

    Más

  • Técnica de ensamblaje
    Técnica de ensamblaje

    Independientemente de si se trata de transportar filas de armarios completamente configurados o el montaje de unidades individuales en su ubicación, existe una solución adecuada para cualquier necesidad de ensamblaje de armarios.

    Más

  • Puertas/Cierres
    Puertas/Cierres

    Configuración frontal modular y puertas parciales para diferentes conceptos de autorización, puertas transparentes y ventanas para facilitar la supervisión, variantes de asas y cierres según exigencias de seguridad

    Más

  • Interfaz hombre/máquina
    Interfaz hombre/máquina

    Asas, accesorios de montaje exterior, configuración frontal, pantallas

    Más

  • Equipamiento interior
    Equipamiento interior

    Placas de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes

    Más

  • Fijación a techo/mural
    Fijación a techo/mural

    En la parte superior del armario se realizan diferentes tareas que pueden solucionarse con los accesorios adecuados: transporte con grúa, entrada de cables, aireación, indicaciones de identificación, descarga de presión, fijación mural

    Más

  • Luminarias LED
    Luminarias LED

    La iluminación perfecta para armarios. Innovadora técnica de iluminación, adaptada a las envolventes de Rittal. Innovadora tecnología LED para hacer llegar más luz hasta el último rincón del armario

    Más

  • Armarios de distribución para instalaciones ISV Ri4Power
    Armarios de distribución para instalaciones ISV Ri4Power

    Sistema de montaje modular para armarios de distribución. Conforme a la norma según DIN EN 61 439-1/-2 para la verificación del diseño.

    Más

  • Guiado de cables
    Guiado de cables

    Entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19"

    Más

  • Técnica de montaje de 19"
    Técnica de montaje de 19"

    Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA

    Más

+
[X] Cerrar

Required