Cesta de compra

Puertas/Cierres

  • Variantes de puerta
    Variantes de puerta

    Las puertas transparentes y las puertas perforadas permiten un rápido control visual de los componentes instalados. Es posible montar puertas de chapa de acero en sustitución del dorsal para obtener acceso por detrás y por delante al equipamiento interior.

    Más

  • Bisagra de 180º para VX
    Bisagra de 180º para VX

    Para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°.

    Más

  • Concepto modular de climatización
    Concepto modular de climatización

    La unidad de refrigeración se encuentra integrada en la puerta del armario, adaptándose de forma óptima al diseño del armario. Puede reemplazarse por la puerta existente sin tareas de mecanización e incluso sin interrupción del funcionamiento. Potencia de refrigeración hasta 1,5 kW – 2,5 kW. Disponible para los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8.

    Más

  • Configuración frontal modular
    Configuración frontal modular

    Para la separación de diferentes áreas de función en el armario de distribución. Entre la pantalla frontal superior e inferior es posible combinar puertas parciales con o sin ventana. El frontal modular puede montarse al sistema de armarios Rittal en sustitución de puertas frontales o dorsales.

    Más

  • Sistemas de cierre
    Sistemas de cierre

    Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.

    Más

  • Puerta, interior
    Puerta, interior

    Permite diferentes posibilidades de fijación para el soporte y el archivo de documentos, además de montaje de instrumentos de indicación y mando.

    Más

  • Ventanas de inspección y paneles de mando
    Ventanas de inspección y paneles de mando

    Los indicadores, pulsadores, interruptores y otros instrumentos de mando se encuentran protegidos de polvo, líquidos y accesos no autorizados.

    Más

  • Listón de rotulación para VX, TS, SE
    Listón de rotulación para VX, TS, SE

    Para una configuración individualizada de la puerta, incl. cubierta de plástico transparente y material de fijación.

    Más

+
[X] Cerrar

Required