Sistemas de carriles Pletinas y escuadras de montaje Para fijación universal a todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm. Pletinas y escuadras de montaje Pletina de montaje con guía omega integrada Atornillable, con guía omega para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostato. Ir al producto Pletinas y escuadras de montaje Pletina de montaje Las pletinas de montaje pueden utilizarse para otro tipo de montaje en el armario. Ir al producto Pletinas y escuadras de montaje Ángulo de montaje Atornillable, en todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm. Ir al producto