Cesta de compra

Mando/Regulación

  • Dispositivo interfaz IoT
    Dispositivo interfaz IoT

    El dispositivo interfaz IoT es el componente principal para vincular de forma inteligente soluciones de refrigeración de Rittal o sensores para el control de condiciones ambientales físicas. Equipado con una gran variedad de interfaces y protocolos para la recopilación y transmisión de datos a sistemas TI superiores o a sistemas para el control local de los estados de las máquinas.

    Más

  • Adaptador Blue e IoT
    Adaptador Blue e IoT

    El adaptador, en combinación con el dispositivo interfaz IoT (3124.300), permite una vinculación inteligente de refrigeradores de la serie Blue e.

    Más

  • Indicador digital de temperatura y termostato
    Indicador digital de temperatura y termostato

    For installation in the enclosure door or wall.

    Más

  • Indicador digital de temperatura y termostato integrado en un patch-panel de 1 UA
  • Termostato Termostato interior para armarios
    Termostato Termostato interior para armarios

    Particularly suitable for controlling fans, heaters and heat exchangers, this thermostat can also be used as a signal generator for monitoring the enclosure internal temperature.

    Más

  • Sensor térmico para refrigeradores y chillers Blue e+
    Sensor térmico para refrigeradores y chillers Blue e+

    Sensor NTC para la regulación de refrigeradores Blue e+ según punto de medición individual dentro del armario (regulación según sensor externo) y según salida de aire frío del refrigerador dentro del armario (regulación según temperatura de expulsión). Aplicación en chillers: el regulador diferencial de temperatura se activará cuando sea necesario regular la temperatura del medio refrigerante, en función de la temperatura ambiente (positivo o negativo). Para ello debe posicionarse el sensor térmico cerca de la chiller Blue e+.

    Más

  • Higrostato
    Higrostato

    Conecta automáticamente la resistencia calefactora y/o el ventilador cuando la humedad relativa del armario sobrepasa el valor determinado. De esta forma se eleva la humedad relativa por encima del valor determinado, con el fin de evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.

    Más

  • Adaptador a presión para termostato de interior e higrostato
    Adaptador a presión para termostato de interior e higrostato

    Con posibilidad de montaje de prensaestopas para una entrada adecuada de los cables de equipos, tales como ventiladores con filtro y resistencias calefactoras para armarios. En combinación con prensaestopas puede utilizarse también como dispositivo contra tracción.

    Más

  • Regulador de velocidad
  • Cable maestro/esclavo para sistema SK-BUS
    Cable maestro/esclavo para sistema SK-BUS

    El sistema de conexión SK-BUS permite la comunicación entre varios refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua con controlador e-Comfort. El montaje maestro-esclavo proporciona un óptimo resultado de funcionamiento en complejos sistemas de armarios ensamblables.

    Más

  • Adaptador maestro/esclavo para Thermoelectric Cooler
    Adaptador maestro/esclavo para Thermoelectric Cooler

    Con el adaptador maestro-esclavo es posible conectar hasta 5 Thermoelectric Coolers entre sí.

    Más

  • Transformador toroidal Conexión primaria 115 V/400 V
    Transformador toroidal Conexión primaria 115 V/400 V

    Para la alimentación de tensión de intercambiadores de calor aire/agua en ejecución de 230 V. Disponibles con 115 V o 400 V, conexión primaria.

    Más

+
[X] Cerrar

Required