Sistemas de cubierta Sistemas de cubierta forma 2b Para cubrir de forma segura los módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH y componentes 185 mm. Sistemas de cubierta forma 2b Cubierta de protección contra contactos para armarios con regletas bajo carga para fusibles NH Para cubrir de forma segura los módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH Ir al producto Sistemas de cubierta forma 2b Tapa ciega para cubierta de protección contra contactos Para cubrir ubicaciones para regletas bajo carga para fusibles NH libres. Ir al producto Sistemas de cubierta forma 2b Cubierta Forma 2b Para realizar la separación de forma en sistemas de barras principales en la zona del techo con separadores del área de función sin laterales. Ir al producto