Lista de favoritos

Soluciones integrales de seguridad TI

  • Micro Data Center
    Micro Data Center

    Safes de seguridad en diferentes ejecuciones como protección física para uno o varios armarios para servidores. La ampliación con diferentes componentes convierte el safe en un Micro Data Center completamente equipado.

    Más

  • Data Center Container DCC
    Data Center Container DCC

    Data Center Container para la utilización móvil o temporal de sistemas TI con una refrigeración innovadora directa de hasta 20 kW. Ahorra hasta el 40% de los costes de refrigeración.

    Más

  • Instalación de detección y extinción de incendios DET-AC
    Instalación de detección y extinción de incendios DET-AC

    With the VdS-tested early fire detection and extinguishing system for network and server enclosures, up to five bayed racks may be monitored and extinguished in the event of a fire. The environmentally-friendly extinguisher NOVEC™ 1230 is not harmful to IT components

    Más

  • Salas de seguridad
    Salas de seguridad

    Protección básica o protección de alta disponibilidad para centros de datos. Tanto si planifica una nueva construcción o la ampliación de su centro de datos, estamos a su disposición con nuestra larga experiencia.

    Más

+
[X] Cerrar

Required