Elementos de fijación
Tornillos
Tornillos cilíndricos con hexágono interior
Adecuado para tuercas a presión, tuercas deslizantes, tuercas enjauladas y tuercas de enclavamiento.
Tornillos de carrocería
Marcar, taladrar y atornillar con herramientas eléctricas o neumáticas en una operación. Para espesor de chapa: 0,8 - 3 mm.
Tornillos autorroscantes
Para las perforaciones redondas de 4,5 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje.
Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior
Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.
Tornillo para montaje interior para AX de poliéster
Para el montaje de accesorios a los pasadores de fijación del cuerpo de la caja.