Lista de favoritos

Juego de puesta a tierra

  • Juego de ampliación puesta a tierra para TS IT
    Juego de ampliación puesta a tierra para TS IT

    Según DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², Imax. 40 A, para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja en el bastidor, conductor de puesta a tierra preparado para conexión, confeccionado con conectores y dimensionado correctamente.

    Más

  • Juego completo de puesta a tierra para TE
    Juego completo de puesta a tierra para TE

    Según DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², Imax. 40 A, para una puesta a tierra adecuada de todas las piezas de la caja en el bastidor, conductor de puesta a tierra preparado para conexión, confeccionado con conectores y dimensionado correctamente.

    Más

  • Juego de puesta a tierra para KL
    Juego de puesta a tierra para KL

    Compuesto por todos los tornillos, tuercas, arandelas y cintas necesarios para la puesta a tierra de la tapa, long. 250 mm, sección 4 mm².

    Más

  • Juego de puesta a tierra, premontado para TS IT
    Juego de puesta a tierra, premontado para TS IT

    Para la integración de una puesta tierra en estrella con líneas de puesta a tierra premontadas en una barra de compensación de potencial en armarios de redes.

    Más

  • Guía de puesta a tierra, vertical para TS
    Guía de puesta a tierra, vertical para TS

    Con los terminales de puesta a tierra adjuntos puede realizarse la puesta a tierra en forma de estrella de los estribos de entrada de cables de los patch-panels, bornes de puesta a tierra ajustables de forma variable, capacidad de carga de corriente de la barra aprox. 200 A.

    Más

  • Juego de ampliación para guía de puesta a tierra, vertical
    Juego de ampliación para guía de puesta a tierra, vertical

    Para una correcta ampliación de la puesta a tierra en forma de estrella en la barra vertical de compensación de potencial.

    Más

+
[X] Cerrar

Required