Lista de favoritos

HSK para aplicaciones especiales

  • HSK-K-MULTI
    HSK-K-MULTI

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de nylon 6/6

    Más

  • HSK-K-FLAKA
    HSK-K-FLAKA

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de nylon 6/6

    Más

  • HSK-K-Flex
    HSK-K-Flex

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado

    Más

  • HSK-M-MULTI
    HSK-M-MULTI

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos de varios orificios, de latón niquelado

    Más

  • HSK-M-FLAKA
    HSK-M-FLAKA

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado

    Más

  • HSK-M-Flex
    HSK-M-Flex

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos con protección flexible, de acero inoxidable

    Más

  • HSK-M-W
    HSK-M-W

    Codo de presión plegable de metal

    Más

  • HSK-W
    HSK-W

    Codo de presión de nylon 6/6 o latón niquelado

    Más

  • HSK-W-Flex
    HSK-W-Flex

    Conector roscado acodado con protección de flexión en poliamida

    Más

  • HSK-MZ
    HSK-MZ

    Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos con resistencia adicional a la extracción y protección contra la flexión, de latón niquelado

    Más

  • HSK-MZ-PVDF
    HSK-MZ-PVDF

    Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos con resistencia adicional a la extracción y protección contra la flexión, de latón niquelado

    Más

  • HSK-MINI
    HSK-MINI

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para el cable más pequeño OD

    Más

  • HSK-MINI-EMC
    HSK-MINI-EMC

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para el cable más pequeño OD

    Más

  • HSK-MINI-INOX
    HSK-MINI-INOX

    Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para el cable más pequeño OD

    Más

  • HSK-XL
    HSK-XL

    Prensaestopas grandes para diámetros de cable de hasta 90 mm

    Más

  • HSK-INOX-HD
    HSK-INOX-HD

    El prensaestopas HSK de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad, por ejemplo, en la industria farmacéutica, alimentaria y química, así como en la tecnología biológica y de salas blancas.

    Más

  • HSK-INOX-HD-Pro
    HSK-INOX-HD-Pro

    El prensaestopas HSK "Pro" de acero inoxidable es adecuado para su uso en todas las aplicaciones donde se debe evitar la sedimentación de microorganismos y suciedad, por ejemplo, en la industria farmacéutica, alimentaria y química, así como en la tecnología biológica y de salas blancas.

    Más

  • HSK VariaPro Rail
  • HSK VariaPro Temp
  • HSK VariaPro FKM
+
[X] Cerrar

Required