Lista de favoritos

Chiller TopTherm montaje mural

    Chiller TopTherm montaje mural

    El TopTherm Chiller en la variante mural puede montarse a la puerta o al lateral del armario. Ofrecen una refrigeración centralizada y rentable del agua de refrigeración y alimentan con ella, entre otros, a los intercambiadores de calor aire/agua. Según estándar con condensador con recubrimiento nano.
    Configurador Chiller
Referencia Tensión Potencia total de refrigeración W10 U32 Potencia total de refrigeración W18 U32
SK 3360.250 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
2,1 kW 2,5 kW
SK 3360.100 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
0,8 kW 1 kW
+
[X] Cerrar

Required