Lista de favoritos

Chiller TopTherm 8 – 40 kW

    Chiller TopTherm 8 – 40 kW

    Los Chillers TopTherm en armarios TS con escasa superficie de apoyo son perfectos para integrar en una fila de armarios. Su construcción modular y la ejecución bifrecuencia los hacen muy flexibles. Adicionalmente ofrecen una alta comodidad en las tareas de mantenimiento y una alta fiabilidad gracias a la protección contra congelación.
    Configurador Chiller
Referencia Tensión Potencia total de refrigeración W10 U32 Potencia total de refrigeración W18 U32
SK 3335.870 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
20,8 kW 25 kW
SK 3335.880 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
27 kW 32 kW
SK 3335.790 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
6,5 kW 8 kW
SK 3335.840 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
10,3 kW 12 kW
SK 3335.890 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
32,5 kW 40 kW
SK 3335.830 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
6,5 kW 8 kW
SK 3335.860 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
16,6 kW 20 kW
SK 3335.850 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
13,8 kW 16 kW
+
[X] Cerrar

Required