Lista de favoritos

Cubierta del interruptor principal TS (versión EE.UU.)

    Cubierta del interruptor principal TS (versión EE.UU.)
    Cubierta del interruptor principal TS (versión EE.UU.)

    Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la UL 508 A.
    Ir al Webespecial
Referencia Anchura Altura Profundidad
TS 8950.060 125 mm 2000 mm 600 mm
TS 8950.050 125 mm 2000 mm 500 mm
TS 8950.840 125 mm 1800 mm 400 mm
TS 8950.850 125 mm 1800 mm 500 mm
+
[X] Cerrar

Required