Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2020
- Referencia:
- DK 7857.190
- Ejecución
- Cable de conexión plug & play para guía PSM hacia los armarios para servidores.
- Aplicación
- Cable de unión para la conexión de una guía PSM a un PDM
- Longitud
- 10 m
- Conector (tipo)
- Wago X-Com
- Cable de conexión (tipo)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Dimensiones
- Longitud: 10 m
- Enchufes
- Conector Wieland GST 18 (adecuado para conexión al PDM)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,553 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
- DK CABLE CONEXION SERV. 9M.