- Referencia:
- SZ 1.802.7500.50
- Ejecución
- recto
- Material
- PVC
- Color
- Negro
RAL 9005 - Para zona EX gas
- 1,2,
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- Sí
- Prensaestopa plano
- No
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Junta múltiple
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- HSK-INOX-HD M25x1,5 - IP68