- Referencia:
- AS 4055.161
- Ejecución
- Con triple división
- Descripción producto
- Unidad de envase
- Matrices
Punzón
- Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
- 2,5 mm
- Ø punzonadora
- 61,5 mm
- Observación
- Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Tornillo tensor (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Tornillo tensor hidráulico Ø
- 19 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,938 kg
- Código arancelario
- 82073010
- EAN
- 4028177808157
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Descripción producto
-
AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo