Arandela dentada Referencia: SZ 1.329.5000.50 Configurar producto Ver en PDF Referencia: SZ 1.329.5000.50 Ejecución Dentado interno abierto Material INOX 1.4305 Suitable for bolt size metric 50 mm Unidad de embalaje 10 pza(s). Peso/UE 22 kg Código arancelario 73182100 Descripción producto Arandela dentada M50 INOX 1.4401