Lista de favoritos

Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer

Referencia DK 7044.170

  Product Lifecycle  
Active
  • Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer
  • Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer
  • Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer
  • Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer
    Más información

    El sistema completo Network Cable Organizer revoluciona el cableado estructurado de todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm. Los cables sobrantes - tanto si son CAT 6 o F.O, - simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción.

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    Número UA*

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 1 pza(s).

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet

    + Descripción producto

    Descripción: Las modernas infraestructuras de redes exigen un alto rendimiento y una flexibilidad máxima durante el cableado. El Network Cable Organizer (NCO) es un elemento esencial para ello. Este revoluciona el clásico cableado estructurado con un montaje 8 veces más rápido.
    Ventajas: Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente
    Aplicación: Puede montarse en todos los racks para redes a partir de una profundidad de 800 mm
    Funcionamiento: Fijación al nivel de 19" frontal y posterior
    Material: Marco de montaje: chapa de acero
    Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM)
    Color: Marco de montaje: RAL 9005
    Color cable: blanco
    Datos técnicos: Cable Cat 6 STP
    2 x conectores RJ 45 por cable
    conector RJ 45 apantallado con pines dorados
    Longitud de cable disponible por submódulo: 1,6 m
    ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% cobre, 250 MHz
    Unidad de envase: Sistema completo CAT 6
    24 submódulos Cat 6
    Juego de montaje
    Incl. material de fijación
    Dimensiones: Anchura: 450 mm
    Anchura: 19"
    Altura: 44 mm
    Profundidad: 600 mm
    Unidades de altura: 1 UA
    Temperatura de servicio: Servicio (entorno): +10 °C...+45 °C
    Humedad del aire (sin condensación): Cojinete: 10 %
    Servicio (entorno): 95 %
    Submódulos premontados: 24
    Nº máx. de módulos: 24
    Unidad de embalaje: 1 pza(s).
    Peso/UE: 12,5 kg
    EAN: 4028177917279
    Código arancelario: 39263000
    ETIM 7.0: EC000322
    ETIM 6.0: EC000322
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189265
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189265
    Descripción producto: DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: white, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable

    + Descargas

    Documentos:
    Instrucciones: 
    (FR, EN, DE)

    + Añadir accesorios

     Clientes que vieron este artículo también vieron


     
     
     
     
     
     
     

     Sistema completo CAT 6 para el Network Cable Organizer

    Referencia DK 7044.170

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar