Lista de favoritos

Módulos para F.O. para el Network Cable Organizer

Referencia DK 7044.241

  Ciclo de vida del producto  
Activo
  • Módulos para F.O. para el Network Cable Organizer
    Más información

    Submódulos F.O. para el Network Cable Organizer, para proteger cables de F.O..

    El producto se ha añadido a la lista de favoritos

    Referencia:

     
     
     
     
     

    UE

    Añadir a favoritos

    * Unidad de embalaje = 3 pza(s).

    Más acerca del producto

    Ver Data Sheet

    + Descripción producto

    Ejecución cable: Tipo de conector 1: LC Dúplex / Tipo de conector 2: SC Dúplex
    Cable F.O., OM4 RBS 50 µ/125 µ
    Multimodo, ISO/IEC 11801 EN 50173
    Descripción: Submódulos F.O. para el marco de montaje Network Cable Organizer.
    Ventajas: Con la longitud correcta: los cables sobrantes, tanto si son CAT 6 o de F.O, simplemente son recogidos mediante un cilindro de tracción
    Todos los cables se suministran 100 % testados y con el protocolo de medición correspondiente
    Fijación segura – cada protector para cables dispone de una fijación de cable, para evitar el desgaste mecánico del cable
    Material: Submódulos: acero inoxidable, plástico (POM)
    Color: Cable: morado
    Unidad de embalaje: 3 pza(s).
    EAN: 4028177917200
    Código arancelario: 73269098
    ETIM 7.0: EC000322
    ETIM 6.0: EC000322
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189265
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189265
    Descripción producto: Network Cable Organizer Fibre-optic cassettes

    + Descargas

    Documentos:
    Instrucciones: 
    (FR, EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Módulos para F.O. para el Network Cable Organizer

    Referencia DK 7044.241

    Cerrar
    +
    [X] Cerrar

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Cerrar