Lista de favoritos

Connection Thread Sealing Rings GFK (red)

Referencia 1.326.5000.50

  Ciclo de vida del producto  
Activo

El producto se ha añadido a la lista de favoritos

Referencia:

 
 
 
 
 

UE

Añadir a favoritos

* Unidad de embalaje = 10 pza(s).

Más acerca del producto

Ver Data Sheet

+ Descripción producto

Ejecución: Sellado plano
Material: Plástico, reforzado con fibra de vidrio
Diámetro: interior: 51 mm
exterior: 61,5 mm
Adecuado para: Métrica del tornillo: 50 mm
Diámetro interior: 51 mm
Grosor del material: 1,6 mm
Temperatura de servicio: Servicio (entorno): -60 °C...+105 °C
Unidad de embalaje: 10 pza(s).
Peso/UE: 4 kg
Descripción producto: rosca M 50 de GFK Farbe rot

 
 
 
 
 
 
 

 Connection Thread Sealing Rings GFK (red)

Referencia SZ 1326500050

Cerrar
+
[X] Cerrar

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Cerrar