Lista de favoritos

Connection Thread Sealing Rings GFK (red)

Referencia 1.326.5200.70

  Ciclo de vida del producto  
Activo

El producto se ha añadido a la lista de favoritos

Referencia:

 
 
 
 
 

UE

Añadir a favoritos

* Unidad de embalaje = 5 pza(s).

Más acerca del producto

Ver Data Sheet

+ Descripción producto

Ejecución: Sellado plano
Material: Plástico, reforzado con fibra de vidrio
Diámetro: interior: 73,8 mm
exterior: 83 mm
Diámetro interior: 73,8 mm
Grosor del material: 1,5 mm
Temperatura de servicio: Servicio (entorno): -60 °C...+105 °C
Unidad de embalaje: 5 pza(s).
Peso/UE: 0 kg
Descripción producto: rosca NPT 2 1/2" de GFK Farbe rot

 
 
 
 
 
 
 

 Connection Thread Sealing Rings GFK (red)

Referencia SZ 1326520070

Cerrar
+
[X] Cerrar

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Cerrar