- Referencia:
- SK 3311.280
- Ejecución
- Elemento de techo Inicio/Final
- Descripción producto
- Elemento de puerta con ventana y puerta deslizante. Elementos de techo robustos con elevada transparencia a la luz. Bajo demanda puede incorporarse un cristal de seguridad. El ancho del pasillo es de 1200 mm.
- Ventajas
- Aumento de la eficiencia energética y de la potencia de la climatización
- Fácil montaje y equipamiento posterior, ya que es completamente compatible con el sistema de racks VX IT
- Rápido retorno de la inversión
- Aplicación
- Según la aplicación puede utilizarse el cubo para pasillo de aire frío con sistema de climatización de precisión o el LCP Inline como cerramiento para pasillo de aire caliente o frío
- Funcionamiento
- El cubo para pasillo frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consistente del aire caliente y frío en el data center. Esta separación es fundamental si se quiere ahorrar energía y aumentar la eficiencia energética en el sistema de climatización.
- Material
- Chapa de acero, pintada
Elementos del techo: policarbonato
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 28 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177716995
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descripción producto
-
SK TECHO FRONT/TRAS P/CUBO 800x1200mm.