El sistema patentado de localizadores de envolventes integrales y un riel para instalación interior te permite instalar accesorios en el armario sin mecanizado. Por lo tanto, se elimina el lento sellado de cualquier abertura. Esto crea nuevas oportunidades de aplicación con tiempos más cortos. tiempos de montaje y tranquilidad. La superficie lisa de las cajas de acero inoxidable (1.4301 o 1.4404) es fácil de limpiar y ofrece la máxima protección para los componentes sensibles. La caja mural AX de acero inoxidable de Rittal satisface sus necesidades y garantías individuales. la flexibilidad necesaria sin comprometer la seguridad. Descubre cómo el acero inoxidable AX puede superar tus expectativas y crear nuevas oportunidades en la fabricación de armarios.
La caja del sistema de acero inoxidable AX cuenta con una gran cantidad de características técnicas que superarán tus necesidades
- La instalación interior flexible se puede adaptar con precisión a las necesidades de una amplia gama de proyectos.
- Reduzca sus costos con soluciones personalizadas y minimice sus costos operativos generales.
- El patrón continuo de localizadores en el gabinete es extremadamente flexible y el riel de instalación interior se puede instalar en el gabinete sin taladrar, incluso posteriormente.
Los rieles y accesorios se instalan rápida y fácilmente en el gabinete de acero inoxidable AX sin necesidad de taladrar, gracias a los localizadores integrales en un patrón de paso de 25 mm.
Esto crea nuevas oportunidades de aplicación porque la instalación de accesorios para armarios grandes VX25, como rieles de sujeción para cables, secciones perforadas grandes VX con bridas de montaje o rieles de soporte de alta resistencia, también es posible sin ningún mecanizado del armario. p>
Los posicionadores integrados en la carcasa permiten montar de forma precisa y rápida los carriles de montaje interiores utilizados para equipar armarios con perfiles perforados con bridas de montaje y accesorios de Rittal.
El carril se puede montar en la carcasa de acero inoxidable AX incluso posteriormente.
El listón de puerta perforado opcional con punzonado del sistema en un patrón flexible de 25 mm permite extenderlo rápida y fácilmente sin mecanizar la puerta. Su compatibilidad con los accesorios del sistema Rittal lo hace posible.
El montaje de la puerta sin herramientas ahorra aún más tiempo. Una vez colocada la puerta, simplemente hay que presionar el pasador de la bisagra para completar el proceso.
La placa de montaje es fácil de preinstalar y fijar firmemente en su lugar simplemente insertándola desde arriba. El patrón de paso impreso proporcionado de serie facilita el montaje de los componentes.
El ojo de cerradura mecanizado hace que sea mucho más fácil conectar a tierra la placa de montaje con ecualización de potencial automática y esto se puede hacer incluso después de que la placa de montaje se haya atornillado en su lugar.
- La robusta estructura de acero inoxidable del gabinete AX proporciona una protección confiable en ambientes extremos.
- Minimiza el trabajo de mantenimiento y salvaguarda la funcionalidad a largo plazo incluso en las condiciones más adversas.
- La película protectora resistente al láser aplicada de serie evita que la carcasa se raye durante el mecanizado y el posterior transporte.
El diseño deliberadamente estilizado del pliegue del borde de la carcasa establece un contacto fiable con la junta de espuma de PU sin costuras y ayuda a preservar la categoría de protección (hasta IP 66) y la resistencia a impactos IK 10. Garantiza una protección óptima contra impactos y un sellado fiable contra el agua. y polvo para un rendimiento óptimo.
El acero inoxidable AXE está disponible en stock para una entrega rápida en 24/48 horas. Esto aumenta la satisfacción del cliente y facilita la adaptación a sus solicitudes. Los retrasos en los proyectos son cosa del pasado.
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.