Sistemas de base/zócalo

Sencillo, flexible y fiable con amplias opciones de instalación

Descubre los nuevos sistemas de zócalo y base VX de chapa de acero y acero inoxidable, así como el sistema de zócalo y base AX con múltiples posibilidades de equipamiento y máxima estabilidad.

Sistema de base/zócalo VX

Sencillo, flexible y fiable, con opciones de equipamiento ampliadas

Descubre los nuevos sistemas de zócalo y base VX de chapa de acero y acero inoxidable, así como el sistema de zócalo y base AX con múltiples opciones de equipamiento y máxima estabilidad.

Sistema de base/zócalo VX, acero inoxidable

Configuración sencilla con la base/zócalo VX de acero inoxidable

La base/zócalo VX de acero inoxidable ofrece opciones de configuración sencillas a través de la pieza angular de la base/zócalo. Optimizado específicamente para componentes internos de acero inoxidable, ofrece una solución de alta calidad para los...

Sistema de base/zócalo AX

Máximo espacio y flexibilidad: Próximamente, descubre la nueva base/zócalo AX para entradas de cables individuales.

El nuevo zócalo AX ofrece el máximo espacio para entradas de cables individuales, con un concepto de panel embellecedor optimizado y un nuevo principio de diseño. Esto hace que la base/zócalo sea excepcionalmente eficiente en una amplia gama de requisitos.

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.