Las condiciones extremas exigen soluciones robustas. Con esto en mente, Rittal ha seguido desarrollando, perfeccionando y mejorando su gama de unidades de refrigeración Blue e+. El resultado: Blue e+ Dynamic. Gracias a su solidez, estas unidades de refrigeración son especialmente adecuadas para muchos sectores industriales que implican condiciones dinámicas, como por ejemplo en la industria marítima, en la logística y en los aeropuertos. ¿Seguridad? Por supuesto. Está garantizada y respaldada por la certificación DNV-CG-0339.
¿Qué implica la certificación DNV?
La certificación DNV es reconocida a nivel mundial como un sello de calidad y seguridad, y garantiza la fiabilidad de componentes y sistemas frente a los peligros y riesgos presentes en el entorno marítimo. Actúa como el referente en el sector marítimo y offshore. Nuestras unidades de refrigeración Blue e+ Dynamic han demostrado cumplir plenamente con los estrictos criterios de calidad y seguridad de DNV. Como estándar.
El laboratorio de pruebas independiente Phoenix Testlab sometió las unidades de refrigeración Blue e+ Dynamic de Rittal a una serie exhaustiva de protocolos de prueba y evaluación. Se realizó una prueba de barrido sinusoidal seguida de pruebas de ruido de banda ancha en todo el rango de frecuencias. Las unidades fueron sometidas a vibraciones durante un total de 7,5 horas, es decir, 2,5 horas por cada eje espacial. Luego, se trasladaron a una cámara climática, donde debieron soportar varios ciclos de temperatura, incluidos ciclos con altos niveles de humedad. La serie de pruebas concluyó con simulaciones de movimientos de barco y mediciones EMC, abordando tanto las emisiones de interferencias como la inmunidad.
Como resultado, las unidades de refrigeración Blue e+ Dynamic han sido exitosamente evaluadas frente a los siguientes criterios y parámetros:
- Resistencia a la temperatura según Clase A
- Exposición a la humedad según Clase B
- Resistencia a vibraciones según Clase A
- Compatibilidad electromagnética (EMC) según Clase A
Las pruebas se realizaron utilizando unidades con potencias nominales de 1,0 y 1,6 kW, y de 2,0 y 2,6 kW.
Tus beneficios:
- Ahorro de costes y mejora del impacto ambiental y la sostenibilidad gracias a la alta eficiencia energética (valor SEER > 6.2)
- Mayor fiabilidad operativa, mantenimiento predictivo y menos tiempo de inactividad gracias a la monitorización en tiempo real vía Ethernet en combinación con una interfaz IoT
- Máxima flexibilidad gracias a que no se requieren modificaciones significativas en la infraestructura, incluso en casos de modernización de sistemas existentes
- Máxima seguridad gracias al alto grado de protección IP 55 (circulación interna) y a la integración de la evaporación de condensado como estándar
- Diseño, planificación, instalación y operación sencillos gracias a útiles herramientas en línea e interfaces inteligentes
Industrias y campos de aplicación de las unidades de refrigeración Blue e+ Dynamic
Ya sea por las vibraciones de los motores diésel del barco, el oleaje errático y violento del mar o el calor y la humedad, la sala de máquinas es, en todos los sentidos, un entorno extremo. Los sistemas de distribución eléctrica y sus soluciones de refrigeración deben estar diseñados en consecuencia para soportar estas condiciones.
En los almacenes de gran altura, los robots de almacenamiento y recuperación, los camiones y otros equipos de carga están en constante movimiento, subiendo, bajando y desplazándose por los pasillos. Es fundamental que los armarios y las unidades de refrigeración montadas en los robots sean especialmente resistentes a las vibraciones.
Un sistema típico de transporte de equipaje en un aeropuerto consta de varias secciones de cinta transportadora conectadas entre sí en puntos de enlace. Cada día se manipulan varias toneladas de equipaje. El sistema de distribución eléctrica adyacente debe ser resistente a las vibraciones y a los impactos repentinos.
Blue e+: Una tecnología única que marca la diferencia
Blue e+ representa una tecnología sin igual a nivel mundial, caracterizada por una mayor vida útil de los componentes instalados gracias a la reducción de las fluctuaciones de temperatura, su idoneidad para uso global y su integración con IoT.
Su aspecto más destacado y distintivo es la innovadora tecnología híbrida: Dos circuitos de refrigeración paralelos que pueden funcionar de forma independiente o conjunta, según la variación de temperatura. Un circuito de refrigeración activo con componentes de velocidad variable proporciona refrigeración según la demanda. En cuanto la temperatura ambiente cae por debajo del valor de consigna establecido, el tubo de calor integrado entra en funcionamiento y proporciona refrigeración pasiva del armario. Esto permite ahorros energéticos promedio del 75% por unidad.
¡Estamos aquí para ayudarte!
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos. Estaremos encantados de responder todas tus dudas relacionadas con las unidades de refrigeración Blue e+ Dynamic.
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.