Armarios ensamblables VX C4-H y armarios compactos AX C4-H

Protección contra la corrosión análoga a ISO 12944

Próximamente: Descubre las opciones AX/VX C4-H de Rittal con recubrimiento superficial análogo a ISO 12944. El acabado especial por pulverización del armario y los paneles de los armarios, así como el recubrimiento de cinc y magnesio del bastidor VX, garantizan una excepcional resistencia a la corrosión. El acabado pulverizado de los armarios se somete a un ensayo de niebla salina de 720 horas, por lo que cumple la categoría de protección contra la corrosión C4-H (alta) según ISO 12944.

ISO 12944 es una norma reconocida internacionalmente para la protección contra la corrosión de estructuras de acero con revestimientos superficiales protectores. Confía en la calidad y la fiabilidad.

¿Quieres saber más? Consulta el artículo "Armarios eléctricos preparados para aplicaciones offshore" de nuestro Blog

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.