Las cajas de plástico Ex AX de Rittal establecen nuevos estándares en aplicaciones en áreas con riesgo de explosión, ya sea en la industria petroquímica, el sector energético o entornos cargados de polvo. Estas modernas cajas ofrecen una protección excepcional para controladores sensibles en las zonas 1 o 2 o 21 y 22, como refinerías o plataformas de perforación.
Explora las características de nuestras carcasas de plástico Ex AX
La caja de plástico Ex AX, suministrada con numerosos soportes de montaje, ofrece posibilidades de instalación interior sencillas y flexibles, de acuerdo con el acreditado concepto de sistema de Rittal.
Instalación interior en un patrón de paso de 25 mm con soporte universal para montar secciones perforadas y rieles.
- La placa de montaje se atornilla fácilmente a los pernos premontados desde la parte delantera
- Fácil conexión a tierra de la placa de montaje, incluso a posteriori, mediante orificios mecanizados
- Patrón de paso impreso para facilitar el montaje de los componentes
- El doble sello con tira de protección contra la lluvia integral en los bordes superior e inferior de la puerta protege del polvo y el agua de lluvia. Esto, combinado con un alto nivel de resistencia a los rayos UV, garantiza la idoneidad para uso en exteriores, incluso en condiciones extremas.
- Categoría de protección IP 65 / NEMA 4X.
- Los soportes de montaje en pared se fijan fácilmente desde el exterior manteniendo la aprobación UL.
- Como alternativa, la abrazadera del poste se puede atornillar directamente en los insertos roscados externos.
El marco de refuerzo integral de la puerta está equipado con orejetas de montaje para una mayor flexibilidad de montaje.
La compatibilidad con los accesorios del sistema Rittal significa que las secciones perforadas, los rieles y los compartimentos para planos de cableado, etc., se pueden instalar directamente en el interior de la puerta.
Montaje sencillo de un compás de puerta sin mecanizado adicional para asegurar la puerta en la posición abierta.
Los armarios de plástico Ex AX están disponibles en stock para una entrega rápida, lo que te permite responder rápidamente a los requisitos del proyecto.
Descubre más sobre la caja de plástico Ex AX y obtenga lo último en seguridad y confiabilidad para su uso en entornos propensos a explosiones.
Céntrese en la confiabilidad:
- Aprobado para las Zonas 1 y 2 / 21 y 22 según 2014/34/UE
- Categoría de protección contra explosiones según EN 60 079 (Ex e) y protección de la carcasa (Ex tb)
- UL 746 para exteriores F1 y UL 508A para recintos industriales
- Protección contra incendios: certificación UL 94 V-0
- Totalmente aislado según clase II a 1000 V CC para protección personal
Las cajas de plástico Ex AX cumplen de forma fiable todas las homologaciones mencionadas anteriormente y garantizan los más altos estándares de seguridad.
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.