Industria del agua

Protección para infraestructuras críticas

La protección perfecta para infraestructuras críticas

Soluciones de racks para exteriores para la industria del agua

La captación y el tratamiento del agua, la eliminación de residuos y la economía circular son cuestiones muy importantes en todo el mundo. Para evitar los tiempos de inactividad, el equipo eléctrico debe contar con una protección de primera calidad, sobre todo en entornos al aire libre.

La digitalización ha establecido los condiciones indispensables para la gestión inteligente del agua y eso, a su vez, requiere numerosos sistemas de control y medición en exteriores, por ejemplo:

  • para mediciones de caudal;
  • para el análisis de la calidad del agua; y
  • para el tratamiento de aguas residuales con ozono.

En Rittal, encontrarás rápidamente la combinación adecuada de rack y sistema de climatización adaptada a tus necesidades específicas, siempre a base de productos estándar.

Dado que la disponibilidad operativa es importante para el sistema, Rittal hace especial hincapié en la alta durabilidad de todos los componentes. La selección del material más adecuado, la máxima calidad y una fabricación impecable garantizan una protección fiable y permanente de tu equipo contra todo tipo de influencias externas.

Para todas las soluciones de Rittal, se concede especial importancia a la resistencia a productos químicos agresivos como el cloro, ya que la protección adecuada contra la corrosión es la única forma de garantizar una larga vida útil.

Environment 3

Entorno 3

Protección avanzada para exteriores

Muchas de las aplicaciones en exteriores en la gestión del agua, la eliminación de residuos y la economía circular se pueden asignar al entorno de instalación 3. Una base actúa como una barrera contra la humedad desde abajo y concede la estabilidad necesaria para soportar fuertes vientos. Un techo inclinado, por ejemplo, protege los racks contra la lluvia, el agua estancada y otros tipos de contaminación desde arriba.

Soluciones típicas

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Técnica de filtros

Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección

La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.

Refrigeradores, Thermoelectric Cooler

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...

Resistencias calefactoras

Resistencia calefactora para armarios sin ventilador

Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños...

Armarios de distribución

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...