- Referencia:
- KX 1554.000
- Descripción producto
- La caja pequeña KX, E-Box KX, de chapa de acero, ofrece una elevada comodidad de montaje, así como flexibilidad en la selección del sistema de cierre.
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con puerta
Placa de montaje
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Bisagra de 180º
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 66
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 175 mm x 285 mm
- Grosor del material de la caja
- 1,25 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1,25 mm
- Grosor del material de la placa de montaje
- 2 mm
- Cierre
- Nº de cierres: 1
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,63 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177816565
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KX E-Box, An.Al.Pr.: 200x300x120 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con puert