Armarios compactos AE Acero inoxidable

Artículo No.: AE 1005600

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

Tejadillo de protección para AE

Soporte para fijación mural para KL, EB, BG, AE, cajas murales EL, piezas superiores TP y cajas de empalme de F.O.

Ángulo para fijación mural para AX, KX, AX IT, AE, KL

Cierre de aldabilla

Aldabilla HD

Artículo No.:
AE 1005600
Material
Caja: acero inoxidable
Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase
Armario con puerta(s)
Placa de montaje
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 380 mm
Profundidad: 210 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
275 mm x 334 mm
Número puertas
1
Nº de cierres
1
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material lock: Cinc fundido a presión, niquelado
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,7 kg
Peso bruto
7,88 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177000148
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AE ARMARIO COMPACTO INOX. 300x380x210, AISI 304, con placa de montaje
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Técnica en detalle