Armario individual VX SE

Artículo No.: SE 5825600

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Puede equiparse con los accesorios del VX25 gracias a la compatibilidad del sistema. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.

Artículo No.:
SE 5825600
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Dorsal, desatornillable
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Dorsal, de una pieza
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 300 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
1.099 mm x 1.896 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Tipo 2
Type 3
Type 3R
Type 12
Código IK
IK10
Número puertas
2
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
171,01 kg
Peso bruto
184,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
704,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
EAN
4028177959293
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX SE ARMARIO INDIVIDUAL 1200x2000x300, con placa de montaje y doble puerta delantera, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical details 2