- Referencia:
- HD 1319.600
- Ejecución
- Inclinación techo 30° hacia delante
- Material
- Caja y puertas: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
- Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010)
- Unidad de envase
- Caja cerrada en todo el contorno
Puertas con junta insertada
Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 1.010 mm
Alt. frontal: 1.250 mm
Altura posterior: 1.480 mm
Profundidad: 400 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 945 mm x 1.175 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 125°
- Código IK
- IK08
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 92,5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177918528
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
HD Armario compacto, An.Al.Pr.: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, con puerta con bisagras y junta de silicona