Piezas centrales, para montaje de 2 piezas

Referencia: TP 6712.500

Cuatro anchos rematan el sistema de pupitre.

Referencia:
TP 6712.500
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 240 mm
Profundidad: 732 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
46 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177554207
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
Sistema TopPult TP, parte central para montaje de 2 piezas, An.Al. 1200x732 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK