Thermoelectric Cooler Potencia total de refrigeración/calefactora 80/80 W

Artículo No.: SK 3201200

Los potentes refrigeradores basados en la técnica Peltier de construcción ligera, proporcionan una climatización energéticamente eficiente de cajas de mando y cajas pequeñas. Potencia de refrigeración/calefactora 80/80 W.

Artículo No.:
SK 3201200
Descripción producto
Potentes refrigeradores termoeléctricos de construcción ligera para la climatización de cajas de mando y cajas pequeñas.
Material
Aparato: aluminio, anodizado
General colour
RAL 7015
Color
Cubierta: RAL 7015
Unidad de envase
Refrigerador termoeléctrico
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Accesorios de montaje
Estera filtrante
Cable USB A/B
Plantilla de taladros
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 80 W
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 80 W
Potencia total de refrigeración L35 L30
Potencia de refrigeración L30 L30/50 Hz : 100 W
Potencia de refrigeración L35 L30/60 Hz : 100 W
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
1,9 A
Intensidad de arranque (LRA)
6,4 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 45 m³/h
Circuito interior: 45 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
Potencia calorífica
80 W
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 125 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 155 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Fuente de alimentación integrada
Sí
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne de conexión elástico montaje a presión
Regulación de la temperatura
Regulación PID (ajustes de fábrica: refrigeración +35 °C / calefacción +5 °C)
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de regulación refrigeración
5 °C...55 °C
Campo de regulación calefacción
-10 °C...20 °C
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,05 kg
Peso bruto
4,38 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177598614
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK THERMOELECTRIC COOLER 100W-240VAC 80 W, 90-264V
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle
Software
Controlador