Chat with us, powered by LiveChat

Climatización

Refrigeración con aire ambiental

Los aparatos para refrigeración con aire ambiental son muy adecuados y especialmente rentables para la disipación de cargas térmicas. Requisito previo: Aire ambiental relativamente limpio, temperaturas inferiores a la temperatura deseada en el interior del armario.

Refrigeración con aire ambiental

Ventilador con filtro

Unidad completa de ventiladores para montaje sin herramientas sobre superficies. Disipación del calor del armario a partir del soplado o la aspiración del calor del interior del armario. Caudal de aire de 20 m³/h - 900 m³/h....

Refrigeración con aire ambiental

Ventiladores de techo

Ventiladores para la disipación del calor del armario a través del techo. Solución pasiva y caudal de aire 500 m³/h – 1069 m³/h. Un sistema y tan sólo una escotadura de montaje para todos los tamaños....

Refrigeración con aire ambiental

Ventiladores modulares/Turbinas

Unidad completa de ventiladores para montaje directo en el nivel de 19". Caudal de aire de 320 m³/h - 480 m³/h. El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.

Refrigeración con aire ambiental

Intercambiador de calor aire/aire

Intercambiador de calor con dos circuitos de aire separados para evitar la entrada de polvo en el armario. Potencia de refrigeración 17,5 W/K – 90 W/K. La diferencia de temperatura entre el circuito interior y el exterior determina en gran...