- Referencia:
- SK 3352.024
- Descripción producto
- Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.
- Ventajas
- Fácil mantenimiento y sustitución de los ventiladores gracias al marco guía
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad cableada a punto de conexión
Incl. regleta de bornes y material de fijación - Caudal de aire (soplado libre)
- 480 m³/h
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Intensidad máx.
- Para c.c.: 0,74 A
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 200 mm - Distancia entre ejes de ventiladores
- 105 mm
- Nº ventiladores
- 3
- Nivel de ruido
- Para c.c.: 51 dB(A)
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,84 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177041639
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h
Referencia: SK 3352.024
Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al marco guía.