- Referencia:
- SK 3363.104
- Ejecución
- Piezas conductoras de agua, acero inox. (1.4571)
- Descripción producto
- Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación
- Potencia total de refrigeración
- L 35 W 10 para 400 l/h: 0,5 kW
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 37 W
A 60 Hz: 38 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,18 A
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 1 ‐ 10 bar
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua (ver especificación en internet)
- Temperatura en la impulsión del agua
- 1 °C...30 °C
- Acometidas de agua
- Boquillas ½"
- Rosca exterior G ⅜"
- Regulación de la temperatura
- Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 1 °C...70 °C
- Observación
- Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
- Dimensiones
- Anchura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidad: 120 mm
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 12 kg
- Código arancelario
- 84195080
- EAN
- 4028177495791
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
-
SK Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulación básica, piezas conductoras de agua: V4A, An.Al.Pr. 280 x 550 x 120 mm