- Referencia:
- SK 3216.480
- Descripción producto
- Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Con válvula electromagnética accionada por termostato.
- Material
- Cobre/Latón (Cu/CuZn)
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Material de estanqueidad y de fijación
- Potencia total de refrigeración
- L 35 W 10 para 500 l/h: 7 kW
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 1,4 A
A 60 Hz: 1,6 A1,2 A
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 1 ‐ 10 bar
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua (ver especificación en internet)
- Temperatura en la impulsión del agua
- 1 °C...30 °C
- Acometidas de agua
- Boquillas ½"
- Rosca exterior G ⅜"
- Regulación de la temperatura
- Electroválvula con control termostático
- Control de la temperatura
- Termostato interno con contacto conmutado, corriente de ruptura 16 A, campo de ajuste +20 °C ... +60 ºC (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 1 °C...70 °C
- Observación
- Utilizar automático tripolar
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 300 mm
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Fusible previo
- Guardamotor: 1,4...2 A
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 79 kg
- Código arancelario
- 84195080
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
-
SK INTERCAMBIADOR AIRE/AGUA 400-480 V,3á, 4200 W, L 35 W 2