Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Artículo No.: SK 3313568

Climatización en fila para montaje en una fila de armarios. El aire caliente es aspirado por la parte trasera del aparato, refrigerado y expulsado hacia delante al pasillo frío.

Artículo No.:
SK 3313568
Ejecución
CW
Ventajas
Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
El uso del agua de entrada proporciona un aumento de la refrigeración libre indirecta, reduciendo los costes de servicio
Potencia de refrigeración adecuada a la demanda mediante unidades de ventiladores.
Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
La separación de refrigeración y rack impide la entrada de agua en el rack para servidores
Una superficie de máx. 0,36 m² para todas las potencias de refrigeración
Óptimo acceso para mantenimiento y servicios desde la parte frontal y posterior
Sustitución de los módulos de ventiladores sin herramientas
Funcionamiento
El aire caliente es absorbido de la sala o el pasillo caliente por la parte trasera del equipo y una vez refrigerado expulsado hacia delante al pasillo frío. Este producto no precisa un falso suelo
Material
Chapa de acero, pintada
Superficie
RAL 9005, estructurado fino mate
Color
RAL 9005
Opciones
Conexión directa de sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm
Ejecución
Refrigeración de pasillo
Monitorización
Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet
Integración en RiZone
Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Potencia total de refrigeración
48 kW
51 kW
53 kW
Caudal de aire (soplado libre)
A 60 Hz: 8.000 m³/h
Número de módulos de ventilador en el estado de entrega
6
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
Adecuado para tipo de armario
VX IT
TS IT PRO
Montaje en fila de racks
Adelantado
Tensión de servicio
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V c.a.
Potencia máx. de refrigeración
53 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
Conector
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua
Ventilador EC
Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
Regulación de la temperatura
Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
Circuito de regulación de dos vías
Acometidas de agua
DN 40 (rosca exterior G 1½")
Presión de servicio admisible (p máx.)
10 bar
Temperatura en la impulsión del agua
15 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Opciones
Conexión directa de sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
228 kg
Peso bruto
240 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177962774
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK LCP Inline CW UL en posición avanzada, base VX IT, intercambiador de calor aire/agua para refrigeración en línea, montaje lateral al rack, posición avanzada en 200 mm, RAL 9005
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Visio Shapes