- Artículo No.:
- SK 3313250
- Ejecución
- CWG
- Ventajas
- Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
- Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
- Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores
- Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
- Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
- El uso del agua de entrada proporciona un aumento de la refrigeración libre indirecta, reduciendo los costes de servicio
- Potencia de refrigeración adecuada a la demanda mediante unidades de ventiladores.
- Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
- Conexión trifásica de serie para redundancia eléctrica
- La separación de refrigeración y rack impide la entrada de agua en el rack para servidores
- Una superficie de máx. 0,36 m² para todas las potencias de refrigeración
- Mejora de la recuperación de calor a partir de elevadas temperaturas del agua de retorno con el uso de variantes de glicol LCP CW, por ejemplo en combinación con bomba de calor
- Óptimo acceso para mantenimiento y servicios desde la parte frontal y posterior
- Sustitución de los módulos de ventiladores sin herramientas
- Funcionamiento
- El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del rack para servidores, lo enfría mediante el intercambiador de calor de alta potencia y vuelve a soplar el aire enfriado por la parte lateral del frontal del rack para servidores
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Opciones
- Sistema de detección y extinción de incendios completamente integrado
Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
Conexión directa de sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm
- Ejecución
- Refrigeración de rack
- Monitorización
- Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
- Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet
- Integración en RiZone
- Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
- 38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
- Potencia total de refrigeración
- 38 kW
40 kW
44 kW
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 4.800 m³/h
- Número de módulos de ventilador en el estado de entrega
- 4
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX IT
- Montaje en fila de racks
- Enrasado
- Tensión de servicio
- 200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- 346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
- Potencia máx. de refrigeración
- 35 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Conector
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua-glicol
- Ventilador EC
- Sí
- Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
- Sí
- Regulación de la temperatura
- Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
- Circuito de regulación de dos vías
- Acometidas de agua
- DN 40 (rosca exterior G 1½")
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 10 bar
- Temperatura en la impulsión del agua
- 15 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 20
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Sí
- Opciones
- Sistema de detección y extinción de incendios completamente integrado
- Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
- Conexión directa de sensores CMC III adicionales
- Racks con altura de 2200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 203 kg
- Peso bruto
- 253 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177953895
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
-
LCP Rack CWG, 30 kW, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm