Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Artículo No.: SK 3313260

Refrigeración a través de registros compactos de alta potencia. El LCP aspira el aire por la parte lateral del dorsal del armario para servidores y sopla el aire enfriado por la parte lateral del frontal del armario para servidores.

Artículo No.:
SK 3313260
Ejecución
CW
Ventajas
Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores
Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
Óptima capacidad de adaptación a partir del caudal de agua fría
El uso del agua de entrada proporciona un aumento de la refrigeración libre indirecta, reduciendo los costes de servicio
Potencia de refrigeración adecuada a la demanda mediante unidades de ventiladores.
Módulos de ventiladores configurables como sistema redundante n+1
Conexión trifásica de serie para redundancia eléctrica
La separación de refrigeración y rack impide la entrada de agua en el rack para servidores
Una superficie de máx. 0,36 m² para todas las potencias de refrigeración
Mejora de la recuperación de calor a partir de elevadas temperaturas del agua de retorno con el uso de variantes de glicol LCP CW, por ejemplo en combinación con bomba de calor
Óptimo acceso para mantenimiento y servicios desde la parte frontal y posterior
Sustitución de los módulos de ventiladores sin herramientas
Funcionamiento
El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del rack para servidores, lo enfría mediante el intercambiador de calor de alta potencia y vuelve a soplar el aire enfriado por la parte lateral del frontal del rack para servidores
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Opciones
Sistema de detección y extinción de incendios completamente integrado
Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
Conexión directa de sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm
Ejecución
Refrigeración de rack
Monitorización
Monitorización de todos los parámetros relevantes para el sistema, como aire de entrada/salida del servidor, temperatura impulsión/retorno del agua, caudal de agua, potencia de refrigeración, r.p.m. del ventilador y fugas
Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet
Integración en RiZone
Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Potencia total de refrigeración
48 kW Con un módulo de ventilador adicional la potencia total de refrigeración aumenta a 45 kW, con dos módulos aumenta a 55 kW. Se pueden montar máximo dos ventiladores adicionales.
51 kW
53 kW
Caudal de aire (soplado libre)
A 50 Hz: 8.000 m³/h
Número de módulos de ventilador en el estado de entrega
4
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
Adecuado para tipo de armario
VX IT
Montaje en fila de racks
Enrasado
Tensión de servicio
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Potencia máx. de refrigeración
53 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
Conector
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua
Ventilador EC
Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
Regulación de la temperatura
Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
Circuito de regulación de dos vías
Acometidas de agua
DN 40 (rosca exterior G 1½")
Presión de servicio admisible (p máx.)
10 bar
Temperatura en la impulsión del agua
15 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Opciones
Sistema de detección y extinción de incendios completamente integrado
Abertura automática de la puerta de los racks para servidores
Conexión directa de sensores CMC III adicionales
Racks con altura de 2200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
205 kg
Peso bruto
211 kg
Código arancelario
84186900
EAN
4028177953901
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
LCP Rack CW, 53 kW, enrasado, RAL 7035, AnxAlxPr: 300 x 2000 x 1200 mm, 1 P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Visio Shapes