Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Artículo No.: SK 3313450

Ideal para la refrigeración de aplicaciones TI pequeñas y medianas.

Artículo No.:
SK 3313450
Ejecución
DX
Ventajas
Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
Control y regulación de la temperatura
Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
Mediante compresores con control de velocidad es posible adaptar la potencia de refrigeración a la demanda
Mantenimiento específico del LCP DX mediante la separación física del climatizador y los racks para servidores
Aplicación
Ideal para la refrigeración TI de espacios pequeños y medianos
Posibilidad de refrigerar uno o dos racks por separado
Funcionamiento
LCP para ubicación dentro de una fila de racks. El aire caliente es absorbido del pasillo por la parte trasera del equipo, enfriado mediante intercambiador de calor compacto de alta potencia y una vez refrigerado se impulsa de nuevo al pasillo frío
La energía calorífica absorbida es expulsada al entorno del condensador exterior, sin provocar puntos calientes
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Opciones
Humidificador
Deshumidificación y recalentamiento
Bomba para el agua de condensación
Condensador a baja/alta temperatura (-40 °C/+53 °C)
Ejecución
Refrigeración de pasillo
Monitorización
Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet
Integración en RiZone
Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
35 kW/3
Potencia total de refrigeración
35 kW
Zona de modulación
8 ‐ 35 kW
Caudal de aire (soplado libre)
A 50 Hz: 9.900 m³/h
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Adecuado para tipo de armario
VX IT
Montaje en fila de racks
Enrasado
Tensión de servicio
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 22,4 A
Potencia máx. de refrigeración
35 kW
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne de conexión
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Medio refrigerante
Ventilador EC
Tarjeta SNMP
Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
Regulación de la temperatura
Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
Compresor regulado por inversor
Fusible previo
Automático/fusible: 40 A
Campo de temperatura de servicio
5 °C...35 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 68 dB(A)
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Opciones
Humidificador
Deshumidificación y recalentamiento
Bomba para el agua de condensación
Condensador a baja/alta temperatura (-40 °C/+53 °C)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
300 kg
Peso bruto
320 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177953871
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
LCP Inline DX, 35 kW, enrasado, RAL 7035, AnxAlxPr: 600 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz, 1 P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Graphics