- Artículo No.:
- SK 3313420
- Ejecución
- DX
- Ventajas
- Máxima eficiencia energética gracias a la técnica del ventilador EC y la regulación diseñada para equipos TI
- Escasa pérdida de presión contribuyendo a la minimización de la absorción de potencia de los ventiladores
- Regulación de la temperatura del aire de entrada en los servidores
- Mediante compresores con control de velocidad es posible adaptar la potencia de refrigeración a la demanda
- Sensor térmico redundante de serie integrado en el lado de entrada del aire
- Mantenimiento específico del LCP DX mediante la separación física del climatizador y los racks para servidores
- Aplicación
- Ideal para la refrigeración TI de espacios pequeños y medianos
- Posibilidad de refrigerar uno o dos racks por separado
- Funcionamiento
- El LCP absorbe el aire por la parte lateral del dorsal del rack para servidores, lo enfría mediante el intercambiador de calor de alta potencia y vuelve a soplar el aire enfriado por la parte lateral del frontal del rack para servidores
- La energía calorífica absorbida es expulsada al entorno del condensador exterior, sin provocar puntos calientes
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Opciones
- Humidificador
Deshumidificación y recalentamiento
Bomba para el agua de condensación
Condensador a baja/alta temperatura (-40 °C/+53 °C)
- Ejecución
- Refrigeración de rack
- Monitorización
- Conexión directa del equipo vía SNMP a través de Ethernet
- Integración en RiZone
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia útil de refrigeración L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- Potencia total de refrigeración/Número de módulos de ventiladores
- 12 kW/4
- Potencia total de refrigeración
- 12 kW
- Zona de modulación
- 3 ‐ 12 kW
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.200 mm
- Adecuado para tipo de armario
- VX IT
- Montaje en fila de racks
- Enrasado
- Tensión de servicio
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 7,5 A
- Potencia máx. de refrigeración
- 12 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de conexión
- Duración de la conexión
- 100 %
- Ventilador EC
- Sí
- Tarjeta SNMP
- Sí
- Posibilidad de sustituir los ventiladores durante el servicio
- Sí
- Regulación de la temperatura
- Regulación de los ventiladores sin escalonamientos
- Compresor regulado por inversor
- Fusible previo
- Automático/fusible: 20 A
- Campo de temperatura de almacenaje
- -20 °C...50 °C
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...35 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 68 dB(A)
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 40
- Opciones
- Humidificador
- Deshumidificación y recalentamiento
- Bomba para el agua de condensación
- Condensador a baja/alta temperatura (-40 °C/+53 °C)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 213 kg
- Peso bruto
- 224 kg
- Código arancelario
- 84186900
- EAN
- 4028177953840
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
-
LCP Rack DX, 12 kW, enrasado, RAL 7035, AnxAlxPr: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz, 1 P.