Juego de ampliación de ventiladores para VX IT, TS IT

Artículo No.: SK 7990000

Juego de ampliación de ventiladores con regulador de velocidad integrado para incorporar posteriormente en los módulos ventilador 5503.010, 5503.020 y 5503.025.

Artículo No.:
SK 7990000
Ejecución
Sin chapa de techo
Descripción producto
Juego de ampliación de ventiladores con regulador de velocidad integrado para instalación en los módulos ventilador 5503.xxx.
Ventajas
Solución completa a punto de conexión
Regulador de velocidad energéticamente eficiente con curva preajustada
Aprobaciones internacionales y capacidad multi-voltaje garantizan la aplicación en todo el mundo
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Ventilador
Rejilla de protección
Incl. material de fijación
Manual de instalación y de mando abreviado
Caudal de aire (en el punto de servicio)
150 m³/h
Tensión de servicio
24 V (c.c.)
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,32 A
A 60 Hz: 0,32 A
Dimensiones
Anchura: 119 mm
Altura: 25 mm
Profundidad: 119 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Velocidad
100 %
Observación
Reducción de la potencia de aire indicada a 150 m³/h a 25 Pa de contrapresión
Nivel de ruido (en el punto de servicio)
44 dB(A)
Campo de temperatura de servicio
5 °C...55 °C
Potencia
7,7 W
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Peso bruto
0,308 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177966345
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Juego de ampliación de ventiladores con regulación de la velocidad, soplado libre 192 m³/h, para módulos de ventiladores, An.Al.Pr.:119x25x119 mm, RAL 9005
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Additional instructions