Gracias al uso de la tecnología Blue e+, el paquete se adapta de forma óptima a las exigencias de una refrigeración energéticamente eficiente de los racks TI. En combinación con las interfaces del dispositivo interfaz IoT se realiza la comunicación con diferentes sistemas, así como la monitorización y la gestión de la energía.
- Artículo No.:
- SK 3312810
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Gracias al uso de la tecnología Blue e+, el paquete se adapta de forma óptima a las exigencias de una refrigeración energéticamente eficiente de los racks TI. En combinación con las interfaces del dispositivo interfaz IoT se realiza la comunicación con diferentes sistemas, así como la monitorización y la gestión de la energía.
- Ventajas
- Ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
- Datos técnicos
- Encontrará más información, manuales y datos técnicos de cada uno de los componentes de este paquete en las páginas de producto correspondientes
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Paquete compuesto por componentes individuales:
Dispositivo interfaz IoT (3124.300)
Sensor térmico (3124.400)
Conector (7030.091)
Soporte velcro para cables (7111.350)
Refrigerador mural (3187.930) - Potencia útil de refrigeración L30 L22
- 3.000 W
- Tensión de servicio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia asignada
- 1,05 kW
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Regleta de bornes de conexión a presión
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 294 mm - Duración de la conexión
- 100 %
- Regulación de la temperatura
- Controlador e+
- Protocolos
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...60 °C
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 25 bar
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 24
- Circuito interior IP 55
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,68 t - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 55,2 kg
- Peso bruto
- 74,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 896,57
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177944558
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
- SK Refrigerador mural Blue e+ TI, 3 kW con IoT Interface, AnxAlxPr: 450x1600x294 mm, 1 P.
- Documentos
- Additional instructions
- Info sheet
- Instrucciones – R-513A
- Instrucciones – R134a
- Quick guide