- Referencia:
- SK 3105.360
- Descripción producto
- Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos.
- Material
- Aluminio, anodizado
- Unidad de envase
- Resistencia calefactora PTC
Borne de conexión rápida
Material de fijación - Observación
- Para una regulación de temperatura exacta en el armario se recomienda un termostato
- Para evitar la condensación en los circuitos se recomienda utilizar un higrostato para la regulación de la resistencia calefactora
- En armarios de grandes dimensiones la mejor forma de conseguir una distribución uniforme de calor es incorporando varias resistencias de pequeña potencia.
- Observación referente a la referencia
- Puede utilizarse a una temperatura de servicio de -40 °C. Si lo desea, puede solicitar una declaración del fabricante.
- Tensiones especiales bajo demanda. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.
- Potencia calefactora a 10 °C
- 86 W ‐ 100 W
- Tensión de servicio
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 165 mm
Profundidad: 75 mm - Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Clase de protección
- II (aislado)
- Campo de temperatura de servicio
- -33 °C...65 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,82 kg
- Código arancelario
- 85162999
- EAN
- 4028177638662
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Descripción producto
- SK RTT RESISTENCIA 100 W 110-240V
Resistencia calefactora para armarios sin ventilador
Referencia: SK 3105.360
Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución sin ventilador. Potencia calorífica permanente 10 – 150 W.