- Referencia:
- SK 3357.100
- Unidad de envase
- Marco guía
Incl. conector y cable de conexión montado
Ángulo de montaje para una fijación opcional al nivel de fijación de 482,6 mm (19")
Material de fijación - Long. cable de conexión
- 3 m
- Adecuados para referencia
- 3352.500
- Conexión eléctrica
- 24 V c.c.
115 - 230 V - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,56 kg
- Código arancelario
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK MARCO GUIA ADECUADO C.C