- Referencia:
- SK 3237.208
- Descripción producto
- Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.
- Material
- ABS
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Filtro de salida
Estera filtrante
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 92 mm
Altura escotadura: 92 mm
- Adecuados para referencia
- SK 3237.1xx
- Dimensiones
- Anchura: 116,5 mm
Altura: 116,5 mm
Profundidad: 16 mm
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Tipo 3, 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP54 con filtro
- IP56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Peso/UE
- 0,12 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK FILTRO SALIDA PARA SK 3237.1xx, 1 P.