- Referencia:
- SV 9676.747
- Descripción producto
- Para la conexión de pletinas flexibles a sistemas de embarrados con 2 hasta 4 pletinas planas por conductor. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
- Material
- Pletina de conexión: E-Cu
Pieza de presión: acero inoxidable
Garra para barras: acero inoxidable
- Unidad de envase
- Incluye material de fijación (sin tornillos)
- Observación para el montaje
- La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase.
- Garra de fijación con tuerca encastada M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Medida de fijación
- 50 mm
- Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
- 32 x 20 mm
- Adecuado para pletinas flexibles
- Cantidad: 2
con nº láminas: 10
con anchura de lámina: 32 mm
con grosor de lámina: 1 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,36 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,13
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177625556
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
Fijación pletina flexible 2x10x32x1mm