Cubierta para embarrados de distribución (campo de regletas ABB/Siemens)

Para cubrir el sistema de barras de distribución de un campo de regletas bajo carga, equipada para alojar aparellaje del fabricante ABB (Typ SlimLine) o Siemens (Typ 3NJ62). Las cubiertas de la zona de barras de 200 mm de altura aíslan la zona de barras de la zona de aparellaje alcanzando el grado de protección IP 20. La cubierta puede pedirse a ABB con la Ref. NHP 407062R000X. En armarios de 2000 mm de altura debe cubrirse una altura de 1500 mm y en armarios de 2200 de altura una de 1700 mm.