- Referencia:
- SV 3075.000
- Descripción producto
- Adecuado para soporte de barras colectoras SV 3073.000 (40 x 10 mm) y SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Material
- Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm
- Unidad de embalaje
- 24 pza(s).
- Peso/UE
- 0,072 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV ADAPTADOR P/3073-3052 SV JUEGO DE ELEMENTOS DE ADAPTACION 40X10MM, 12 PARES